的映像 BCH16HD02330A5C 中国 RoHS 法规

BCH16HD02330A5C 中国 RoHS 法规

servo motor BCH16, Lexium 16D, 60mm, 200W, Heavy inertia, 3000rpm

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: BCH16HD02330A5C_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
BCH16HD02330A5C_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf