我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C10H34V040 欧盟RoHS声明

C10H34V040 欧盟RoHS声明

断路器 ComPacT NSX100H, 70 kA (415 VAC), MicroLogic 4.2 Vigi 脱扣单元 40 A, 3P3D

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C10H34V040_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C10H34V040_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf