的映像 C10H42D100 欧盟 RoHS 指令

C10H42D100 欧盟 RoHS 指令

断路器 ComPacT NSX100H, 70 kA (415 VAC), MicroLogic 2.2 脱扣单元 100 A, 4P4D

日期: 01 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: C10H42D100_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C10H42D100_ROHS_DECLARATION.pdf