我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C10W46E100 欧盟RoHS声明

C10W46E100 欧盟RoHS声明

断路器 ComPacT NSX100HB2, 100 kA (690 VAC), MicroLogic 6.2 E 脱扣单元 100 A, 4P4D

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C10W46E100_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C10W46E100_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf