我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C40L3 欧盟RoHS声明

C40L3 欧盟RoHS声明

断路器本体, ComPacT NSX400L, 150 kA (415 VAC) 50/60 Hz, 400 A, 无脱扣单元, 3P

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C40L3_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C40L3_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf