我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C63F45B630P REACh 声明

C63F45B630P REACh 声明

"断路器 ComPact NSX630F, 36kA at 415V交流, MicroLogic 5.3B 脱扣单元 630A, 4极 4d, 插入式"

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C63F45B630P_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C63F45B630P_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf