的映像 C63F45B630V 中国RoHS声明

C63F45B630V 中国RoHS声明

"断路器 ComPact NSX630F, 36kA at 415V交流, MicroLogic 5.2B 脱扣单元 630A, 4极 4d, Vigi"

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: C63F45B630V_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
C63F45B630V_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf