我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C80F2TM14HD REACh 声明

C80F2TM14HD REACh 声明

断路器 ComPacT NSX800F 36kA 500VDC 1440A TMD 2P2D

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C80F2TM14HD_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
C80F2TM14HD_REACH_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf