C80F2TM14HD : Circuit breaker ComPacT NSX800F DC, 36kA at 500 VDC, TM-DC trip unit, 1440A rating, 2 poles 合规声明 | Schneider Electric

C80F2TM14HD : Circuit breaker ComPacT NSX800F DC, 36kA at 500 VDC, TM-DC trip unit, 1440A rating, 2 poles

Circuit breaker ComPacT NSX800F DC, 36kA at 500 VDC, TM-DC trip unit, 1440A rating, 2 poles

日期 : 27/11/2022 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 
样本号 : C80F2TM14HD_ROHS_CHINA_DECLARATION
Conformity information: 中国RoHS声明
Country: China
Perimeter: 通用

日期 : 27/11/2022 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 :  样本号 : C80F2TM14HD_ROHS_CHINA_DECLARATION Conformity information: 中国RoHS声明 Country: China Perimeter: 通用
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
loader-lg loader-sm