我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 C80N2TM14HD 中国RoHS声明

C80N2TM14HD 中国RoHS声明

断路器 ComPacT NSX800N 50kA 500VDC 1440A TMD 2P2D

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: C80N2TM14HD_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
C80N2TM14HD_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf