C80N4TM800D : Circuit breaker ComPacT NSX800N DC, 50kA at 1000 VDC, TM-DC trip unit, 800A rating, 4 poles 合规声明 | Schneider Electric

C80N4TM800D : Circuit breaker ComPacT NSX800N DC, 50kA at 1000 VDC, TM-DC trip unit, 800A rating, 4 poles

Circuit breaker ComPacT NSX800N DC, 50kA at 1000 VDC, TM-DC trip unit, 800A rating, 4 poles

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 
样本号 : C80N4TM800D_ROHS_CHINA_DECLARATION
Conformity information: 中国RoHS声明
Country: China
Perimeter: 通用

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 :  样本号 : C80N4TM800D_ROHS_CHINA_DECLARATION Conformity information: 中国RoHS声明 Country: China Perimeter: 通用
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
loader-lg loader-sm