的映像 Acti 9- IC2000 室内型 薄暮开关-操作说明 (ZH)

Acti 9- IC2000 室内型 薄暮开关-操作说明 (ZH)

本文档提供有关 IC2000 室内夜灯开关的基本信息,该开关用于控制街道、外部楼梯、商店橱窗和入口的灯光设施。它包括有关电气安装要求的安全警告、安装和布线说明以及操作指南。该开关具有集成延迟功能以避免意外开关,适用于室内安装。技术规格涵盖工作电压 AC 230 V、开关容量在 AC 250 V 时为 16 A、亮度设定范围 2-2000 lx、防护等级 II 和工作温度范围。该文档包括用于亮度和继电器触点状态的 LED 指示器,以及用于环境保护的正确处理说明。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 28 9月 2018 | 类型: 用户指南
语言: 中文, 俄语, 克罗地亚语, 匈牙利语, 土耳其语, 塞尔维亚语, 德语, 意大利语, 捷克语, 斯洛文尼亚语, 法语, 罗马尼亚语, 英语, 荷兰语, 葡萄牙语, 西班牙语 | 版本: 3
样本号:: CCT15285_HW_all

文件

文件名
PHA8912000_01_Web.pdf