本文档提供IC100夜灯开关的基本安全信息和安装说明,该开关用于控制街道、外部楼梯、商店橱窗和入口的灯光设施。包括安装、布线和操作指南,具有集成延迟功能以避免意外开关。文档涵盖技术数据,包括工作电压AC 230 V、功耗0.3 W、亮度设定范围2-100 lx、开关容量16 A在AC 250 V以及防护等级。传感器适用于室外安装,包含工作温度范围和适当的处理说明。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: