本文档提供 ARGUS 宽幅存在感应器吸顶装照明自动控制感应器的全面说明。内容涵盖交货范围、产品特性(包括自动灵敏度调节功能和用于照明及 HVAC 系统的双负载控制)、尺寸规格、齐平安装和表面安装的安装程序、接线图、功能说明(包括延迟设置和环境光照调节)、带亮度和时间旋钮设置的操作指南、用于感应范围定制的镜头罩使用方法、行走测试程序、故障排除指导以及选配 IR 遥控器附件信息。该感应器在 2.5 米高度时可提供 360 度圆形感应,最大直径达 30 米,具有可调灵敏度和时间设置功能。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: