本文档为 Enerlin'X IFE 以太网交换机服务器提供全面的技术信息和操作程序。内容涵盖产品简介、硬件描述、安全特性、网页访问与用户界面、设置配置、监视控制、诊断维护等方面。文档详细说明了 IFE 服务器与 MasterPacT MTZ、MasterPacT NT/NW、ComPacT NS、PowerPacT 以及 ComPacT NSX 等系列断路器的连接方式。支持多种通讯协议包括 Modbus TCP/IP、HTTP、HTTPS、SNMP、RSTP 和 IEC 61850。提供基于角色的访问控制、机器对机器通讯、安全日志等安全功能。适用于用户、安装人员和维护人员使用,帮助实现设备的安装、配置、监控和故障排除。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
产品: