本指南为使用人员、安装人员和维护人员提供了 TeSys™ Power - Giga Motor Protection Frame 5 和 Frame 6 设备操作所需的相关技术信息,这些设备系符合 IEC/EN 和 UL/CSA 标准: • 在 IEC/EN 标准中,TeSys Power - Giga Frame 5 和 Frame 6 设备是电机断路器。 • 在 UL/CSA 标准中,TeSys Power - Giga Frame 5 和 Frame 6 设备是手动电机保护器。