冷卻裝置機架電修身 本文档是最新的,但可能会参考过时产品。
本文档提供 ClimaSys 修身冷却装置型号 NSYCUS 1K1、1K5、2K、2K5 和 3K2(具有 UL 认证)的基本安全信息、技术规格和安装指导。包括性能数据、尺寸图纸、钻孔模板、安装注意事项、电气连接详情、接线图、备件信息和故障排除程序。本文档涵盖设计用于冷却具有 IP55 防护等级的电气机箱的装置,使用 R134a 制冷剂,工作电压范围为 230V 至 460V,频率为 50-60Hz。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。
日期:
17 6月 2019 | 类型:
用户指南
语言:
中文, 俄语, 德语, 意大利语, 法语, 英语, 西班牙语 | 版本: 04
样本号::
EAV9762702