10A 250V~ Asymmetric 5 Pin Universal Socket WE

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Data: 20 Agosto 2021 | Tipo: Declaração de Conformidade
Idiomas: Inglês | Versão: 1
Referência do Documento: EU_DEC_MCB_Easy9_EZ9F51
Perímetro: Genérico
Gabinete de aprovação: Schneider Electric
Informações sobre conformidade: EU/CE
Country: Albânia, Áustria, Bielorrússia, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Kosovo, Letónia, Lituânia, Malta, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia, Reino Unido
Baixar

Arquivos

Nome do arquivo
F_EU declaration of conformity -Easy9 10000A EZ9F51xxx - FD18012202B.pdf

Produtos relacionados

Data: 20 Agosto 2021
Tipo: Declaração de Conformidade
Idiomas: Inglês
Versão: 1

Arquivos

Nome do arquivo
F_EU declaration of conformity -Easy9 10000A EZ9F51xxx - FD18012202B.pdf
Baixar

Produtos relacionados