的映像 Switched Rack PDU 机架配电单元安装手册

Switched Rack PDU 机架配电单元安装手册

本文档提供了 Easy PDU Switched Rack 配电单元型号 EPDU1116S 和 EPDU1132S 的安装和安全信息。文档包含关于触电、爆炸和电弧闪光危险的重要安全警告。涵盖两种安装方式:使用支架的垂直安装和适用于 EIA-310 标准机架的免工具安装。详细说明了显示界面功能、电气和物理规格参数、环境合规标准以及包括网络端口和 RS485 端口在内的连接选项。文档还概述了生命支持政策、射频干扰指南以及全面的出厂担保条款,包括免责条款和责任限制。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 02 7月 2022 | 类型: 用户指南
语言: 中文, 英语 | 版本: A
样本号:: EPDU1116_1132S_Installation_EN

文件

文件名
INS PDU 990-91367A MN01.pdf