的映像 SRI983 电气阀门定位器 Ex d 防爆型 - 用户指南

SRI983 电气阀门定位器 Ex d 防爆型 - 用户指南

本文档提供SRI983电气阀门定位器防爆型的快速启动指导。内容包括安装到线形执行机构和角行程执行机构的详细步骤、气动连接要求、电动连接说明、零点和行程设置方法、阻尼调整以及弹簧量程选择。文档涵盖单作用和双作用执行机构的安装配置,提供了不同颜色弹簧的行程范围参数,包括黄色、绿色、灰色和蓝色弹簧的具体规格。适用于4至20毫安输入信号,供气压力范围为1.4至6巴。本文档为快速安装和启动提供必要信息,更详细的技术资料请参考主说明书和产品规格单。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 01 11月 2016 | 类型: 用户指南
语言: 中文, 英语 | 版本: A
样本号:: FD-QG-PO-003-CH-EN

文件

文件名
FD-QG-PO-003-CH-EN.pdf