我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET

16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET 本文档是最新的,但可能会参考过时产品。

E8415/16CS SA 16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET_SA E8415/16CS SW 16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET_SW E8415/16CS SZ 16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET_SZ E8415/16CS WE 16A 1G SWITCHED SOCKET W/SH & ONDICATOR E8415/16CSN SZ 16A 3 PINS SWITCHED CHINA SOCKET_SZ E8415/16CSN WE 16A 1G SWITCHED SOCKET W/SHUTTER & NEON E8415_10S_GA_WG 10A 250V 1G 3P SW Soc, WG E8415_10US_WE 10A 1G SW UNI PIN+3 F-PIN SO W/SH&OND E8415_10USNR_GA_DG 10A 250V 1G 5P SW Soc w Neon, DG E8415_10USNR_GA_WG 10A 250V 1G 5P SW Soc w Neon, WG E8415_10USNR_SA 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC W NEON SA E8415_10USNR_SW 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC W NEON- SW E8415_10USNR_SZ 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC W NEON SZ E8415_10USNR_WE 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC W NEON, WE E8415_10USR_GA_DG 10A 250V 1G 5P SW Soc, DG E8415_10USR_GA_WG 10A 250V 1G 5P SW Soc, WG E8415_10USR_SA 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC, SA E8415_10USR_SW 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC, SW E8415_10USR_SZ 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC, SZ E8415_10USR_WE 10A 1G 2+3 PIN SWITCHED SOC, WE E8415_16CS_GA_DG 16A 250V 1G 3P SW Soc, DG E8415_16CS_GA_WG 16A 250V 1G 3P SW Soc, WG

日期: 21 11月 2019 | 类型: Instruction sheet
语言: 英语 | 版本: -
样本号:: IS18012

文件

文件名
IS18012.pdf