的映像 SEP6104G安装手册

SEP6104G安装手册

本文档提供了SEP6104G Basic Rack PDU机架配电单元的安装信息和安全说明。文档包含接收检查、材料回收、安全警告、安装步骤以及详细的技术规格参数。产品适用于19英寸NetShelter机架或其他EIA-310-D标准19英寸机架的安装。文档还包括电气参数、结构参数、适应环境条件、认证信息以及Schneider Electric的生命支持政策和两年出厂担保条款。该机架PDU额定输入电压为200-240 VAC,最大输入电流为10 A,配备六个DIN49440-SCHUKO输出接口和一个IEC-320-C13输出接口。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 22 1月 2026 | 类型: 用户指南
语言: 中文, 英语 | 版本: 1.0
样本号:: JPT49897

文件

文件名
SEP6104G Installation Manual.pdf