的映像 SEP6116G 安装手册

SEP6116G 安装手册

本文档提供了 SEP6 PDU 机架配电单元的安装信息和安全指南。文档包含产品接收检查说明、安装步骤、电气参数规格、环境适应条件以及认证信息。产品额定输入电压为 200-240 VAC,最大输入电流 16 A,配备八个 IEC-320-C13 输出接口。文档详细说明了在 19 英寸 NetShelter 机架或其他 EIA-310-D 标准机架中的安装方法,包括正确的安装位置选择和硬件使用。此外,文档还包含重要的安全警告信息、生命支持政策、射频干扰说明以及两年出厂担保条款,确保用户能够安全正确地安装和使用该配电单元产品。 注意:本文档摘要由人工智能生成。请查阅原始文档以获取详细信息。

日期: 23 1月 2026 | 类型: 用户指南
语言: 中文, 英语 | 版本: 1.0
样本号:: JPT49899

文件

文件名
SEP6116G Installation Manual.pdf