的映像 K1C024BX 中国 RoHS 法规

K1C024BX 中国 RoHS 法规

用于 BCD 编码输出开关的本体 - 1 极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm

日期: 01 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: K1C024BX_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
K1C024BX_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf