我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 K1D004QX 中国RoHS声明

K1D004QX 中国RoHS声明

用于步进开关的本体 - 1极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: K1D004QX_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
K1D004QX_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf