跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
K1E005NCH : 凸轮步进开关 - 1 极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm
凸轮步进开关 - 1 极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm
日期: 09 3月 2019
|
类型: Product Data Sheet
语言: 中文
样本号:: K1E005NCH_DATASHEET
文件
文件名
K1E005NCH_DATASHEET_CN_zh-CN.pdf
其他语言
arrow2_up