的映像 K1F022QCH 中国 RoHS 法规

K1F022QCH 中国 RoHS 法规

凸轮步进开关 - 3 极 - 45° - 12 A - 用于 Ø 22 mm

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: K1F022QCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
K1F022QCH_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf