我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1D096FDC 中国RoHS声明

LC1D096FDC 中国RoHS声明

"接触器, TeSys Deca, 3极(3 常开), 交流-3/交流-3e, 0 to 440V, 9A, 110V直流 线圈, Lugs-ring 端子"

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1D096FDC_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1D096FDC_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf