我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1D098MD 欧盟RoHS声明

LC1D098MD 欧盟RoHS声明

"TeSys Deca 四极接触器, 4P(2NO+2NC), AC-1, <=440V, 20A, 线圈电压220V DC"

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1D098MD_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1D098MD_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf