的映像 LC1D098P7 REACh 法规

LC1D098P7 REACh 法规

"TeSys Deca 四极接触器, 4P(2NO+2NC), AC-1, <=440V, 20A, 线圈电压230V AC 50/60HZ"

日期: 03 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1D098P7_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 法规
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1D098P7_REACH_DECLARATION.pdf