LC1D2586M7 : TeSys D 接触器 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil 合规声明 | Schneider Electric

LC1D2586M7 : TeSys D 接触器 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil

TeSys D 接触器 - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 40 A - 220 V AC coil

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 
样本号 : LC1D2586M7_REACH_DECLARATION
Approval office: Schneider Electric
Conformity information: REACh声明
Country: International
Perimeter: 通用

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 :  样本号 : LC1D2586M7_REACH_DECLARATION Approval office: Schneider Electric Conformity information: REACh声明 Country: International Perimeter: 通用
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
loader-lg loader-sm