的映像 LC1D258FDC 欧盟 RoHS 指令

LC1D258FDC 欧盟 RoHS 指令

"接触器, TeSys Deca, 4极(2常开+2常闭), 交流-1, 0 to 440V, 40A, 110V直流 线圈, Screw terminal"

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1D258FDC_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1D258FDC_ROHS_DECLARATION.pdf