的映像 LC1D25M7C REACh 法规

LC1D25M7C REACh 法规

"接触器, TeSys Deca, 3极(3 常开), 交流-3/交流-3e, 0 to 440V, 25A, 220V交流 50/60Hz 线圈, Screw terminal"

日期: 01 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1D25M7C_REACH_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: REACh 法规
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1D25M7C_REACH_DECLARATION.pdf