LC1D40008L7 : TeSys Deca contactor,4P(2NO+2NC),AC-1 <=440V 60 A 200V AC 50/60Hz coil 合规声明 | Schneider Electric

LC1D40008L7 : TeSys Deca contactor,4P(2NO+2NC),AC-1 <=440V 60 A 200V AC 50/60Hz coil

TeSys Deca contactor,4P(2NO+2NC),AC-1 <=440V 60 A 200V AC 50/60Hz coil

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 
样本号 : LC1D40008L7_REACH_DECLARATION
Approval office: Schneider Electric
Conformity information: REACh声明
Country: International
Perimeter: 通用

日期 : 04/12/2022 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 :  样本号 : LC1D40008L7_REACH_DECLARATION Approval office: Schneider Electric Conformity information: REACh声明 Country: International Perimeter: 通用
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
loader-lg loader-sm