我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1DT20B7C 中国RoHS声明

LC1DT20B7C 中国RoHS声明

"接触器, TeSys Deca, 4极(4常开), 交流-1, 0 to 440V, 20A, 24V交流 50/60Hz 线圈, Screw terminal"

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1DT20B7C_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1DT20B7C_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf