的映像 LC1DT25BL 欧盟 RoHS 指令

LC1DT25BL 欧盟 RoHS 指令

"TeSys Deca 四极接触器, 4P(4NO), AC-1, <=440V, 25A, 线圈电压24V DC, 低功耗"

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1DT25BL_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1DT25BL_ROHS_DECLARATION.pdf