我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1E3801B6N 中国RoHS声明

LC1E3801B6N 中国RoHS声明

EasyPact TVS 3极接触器, 额定工作电流: 38A (AC3), 主触点: 3NO, 控制线圈: 24VAC, 60Hz

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1E3801B6N_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1E3801B6N_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf