的映像 LC1F150ED 欧盟 RoHS 指令

LC1F150ED 欧盟 RoHS 指令

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - coil 48 V DC

日期: 03 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1F150ED_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1F150ED_ROHS_DECLARATION.pdf