我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1F2100F7 中国RoHS声明

LC1F2100F7 中国RoHS声明

TeSys F系列三极接触器, AC1, <=1000V 1400A, 110V, 50/60Hz

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1F2100F7_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1F2100F7_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf