的映像 LC1N2501B6N 中国 RoHS 法规

LC1N2501B6N 中国 RoHS 法规

D3N 3P 接触器 (1NC) - AC-3 - <= 440V 25A - 24V 线圈 60Hz

日期: 03 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1N2501B6N_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1N2501B6N_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf