的映像 LC1N95CC5N 中国 RoHS 法规

LC1N95CC5N 中国 RoHS 法规

Easy TeSys Control 3P 接触器 (1NO+1NC) - AC-3 - <= 440V 95A - 36V 线圈 50Hz

日期: 01 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1N95CC5N_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1N95CC5N_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf