我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1N95F7N 中国RoHS声明

LC1N95F7N 中国RoHS声明

Easy TeSys Control 3P 接触器 (1NO+1NC) - AC-3 - <= 440V 95A - 110V 线圈 50/60Hz

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1N95F7N_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1N95F7N_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf