的映像 LC1R1201CC5N 欧盟 RoHS 指令

LC1R1201CC5N 欧盟 RoHS 指令

TVR系列三极交流接触器, 3P, 1NC, 5.5kW, 12A, 36V

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1R1201CC5N_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟 RoHS 指令
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1R1201CC5N_ROHS_DECLARATION.pdf