的映像 LC1R1801E5N 中国RoHS声明

LC1R1801E5N 中国RoHS声明

TVR系列三极交流接触器, 3P, 1NC, 7.5kW, 18A, 48V

日期: 04 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LC1R1801E5N_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
LC1R1801E5N_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf