我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC1R65Q5N 欧盟RoHS声明

LC1R65Q5N 欧盟RoHS声明

TVR系列三极交流接触器, 3P, 1NO+1NC, 30kW, 65A, 380V

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC1R65Q5N_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC1R65Q5N_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf