LC2D12K7 : TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 100 V AC coil 合规声明 | Schneider Electric

LC2D12K7 : TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 100 V AC coil

TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 100 V AC coil

日期 : 30/11/2022 类型 : 合规声明
语言 : 中文 Latest 版本 : 
样本号 : LC2D12K7_REACH_DECLARATION
Approval office: Schneider Electric
Conformity information: REACh声明
Country: International
Perimeter: 通用

日期 : 30/11/2022 类型 : 合规声明 语言 : 中文 Latest 版本 :  样本号 : LC2D12K7_REACH_DECLARATION Approval office: Schneider Electric Conformity information: REACh声明 Country: International Perimeter: 通用
文档标题 日期 版本 语言
文档标题
loader-lg loader-sm