我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LC2D150E7 欧盟RoHS声明

LC2D150E7 欧盟RoHS声明

Reversing Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, <=440V 150A, 48V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LC2D150E7_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LC2D150E7_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf