我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LP1K0901BD3 欧盟RoHS声明

LP1K0901BD3 欧盟RoHS声明

Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 9A, 1NC aux, 24V DC coil, integral suppression device

日期: 13 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LP1K0901BD3_ROHS_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 欧盟RoHS声明
国家/地区: 国际的

文件

文件名
LP1K0901BD3_ROHS_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf