的映像 LP1K0910ED 中国 RoHS 法规

LP1K0910ED 中国 RoHS 法规

Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 9A, 1NO aux, 48V DC coil,screw clamps

日期: 02 4月 2026 | 类型: 符合性声明(可持续性)
语言: 中文 See all languages
样本号:: LP1K0910ED_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国 RoHS 法规
国家/地区: 中国

文件

文件名
LP1K0910ED_ROHS_CHINA_DECLARATION.pdf