我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
的映像 LP1K1210ED 中国RoHS声明

LP1K1210ED 中国RoHS声明

Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 12A, 1NO aux, 48V DC coil, screw clamp terminals

日期: 14 12月 2025 | 类型: Declaration of Conformity (Sustainability)
语言: 中文
样本号:: LP1K1210ED_ROHS_CHINA_DECLARATION
周边: 通用
审批办公室: Schneider Electric
符合性信息: 中国RoHS声明
国家/地区: 中国

文件

文件名
LP1K1210ED_ROHS_CHINA_DECLARATION_CN_zh-CN.pdf